欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

薄型气缸 概要

  • 2020.03.25 10:59:28
  • 米思米
  • 5987

 薄型气缸概要

   米思米的薄型气缸设计小巧紧凑,使用时可以节省空间。一般使用的通用型进行了标准化。

   固定行程型可以立即交货,行程指定形状可选型可以在第5天发货,实现了短期交货。

   米思米的薄型气缸标准装配了磁铁·橡胶缓冲垫。

 薄型气缸主体特点

   气缸软管备有8种内径。

   行程指定形状可选型可以进行行程1mm单位指定·并且可以选择活塞杆的端部形状。

   气缸主体安装可以从4个部位的通孔进行直接固定。

   此外,作为安装零部件,可以从底座形·活塞杆侧法兰形·缸头侧法兰形·两边高的弹簧钩形等4种形状中选择。

   传感器可以安装在8个部位(φ12为3个部位、φ16为6个部位)。

 气缸的选型方法

薄型气缸 概要.

 理论输出单位:N

 

软管内径mm

运转方向

使用压力(MPa)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

φ12

前进侧

11

23

34

45

57

68

79

90

102

113

后退侧

8

17

25

34

42

51

59

68

76

85

φ16

前进侧

20

40

60

80

101

121

141

161

181

201

后退侧

15

30

45

60

75

90

106

121

136

151

φ20

前进侧

31

63

94

126

157

188

220

251

283

314

后退侧

24

47

71

94

118

141

165

188

212

236

φ25

前进侧

49

98

147

196

245

295

344

393

442

491

后退侧

38

76

113

151

189

227

264

302

340

378

φ32

前进侧

80

161

241

322

402

483

563

643

724

804

后退侧

60

121

181

241

302

362

422

483

543

603

φ40

前进侧

126

251

377

503

628

754

880

1005

1131

1257

后退侧

106

211

317

422

528

633

739

844

950

1056

φ50

前进侧

196

393

589

785

982

1178

1374

1571

1767

1963

后退侧

165

330

495

660

825

990

1155

1319

1484

1649

φ63

前进侧

312

623

935

1247

1559

1870

2182

2494

2806

3117

后退侧

280

561

841

1121

1402

1682

1962

2242

2523

2803

薄型气缸 概要


薄型气缸 概要

   上述容许运动能量表和容许端部负载表全都是薄型气缸的数值。

 空气消耗量和所需空气量

   ● 空气消耗量(双动气缸每1往复时)

   ① 因为气缸的往复运转,在气缸内以及气缸和切换阀间的配管内,所消耗的空气量的确定,需要选择压缩机和计算运行成本。

    (计算公式)

薄型气缸 概要

   ② 选择压缩机时,需要选择相对于在下游消耗空气的气压式驱动器的总空气消耗量,具有充分余量的产品。

   因为配管中途的泄漏和排放阀、控制阀等会消耗空气,温度降低会导致空气体积缩小等。

(计算公式)

薄型气缸 概要

   ● 所需要空气量(每1分钟)

   为了按规定速度运转气缸而需要的空气量的确定,需要选择切换阀上游的配管直径、FRL器材。

(计算公式)

薄型气缸 概要

 薄型气缸基本规格

软管内径(mm)

12~25

32~40

50

63

运转形式

双动型

使用流体

空气

最低使用压力(MPa)

0.1

最高使用压力(MPa)

1.0

耐压力(MPa)

1.5

使用温度范围(℃)

5~60

使用活塞速度(mm/s)

50~500

缓冲机构

NBR

冲程容许误差(mm)

0~+1.0

0~+2.0

润滑

无给油

管连接口直径

M5×0.8

Rc1/8

Rc1/4

 薄型气缸

   基本构造图

薄型气缸 概要

 薄型气缸

   零部件明细

编号

零部件名称

材质

表面处理

φ12~32

φ40~63

1

主体

A6063-T5

A6063-T5

阳极氧化处理

2

前端盖

A4032

A6061-T6

阳极氧化处理

3

后端盖

A6061-T6

A6061-T6

阳极氧化处理

4

活塞

A6061-T6

A6061-T6

阳极氧化处理

5

活塞R

A6061-T6

A6061-T6

阳极氧化处理

6

活塞杆

SUS304

S45C

硬质镀铬

7

磁铁




8

活塞垫片

NBR

NBR


9

内六角平头螺栓

SUS304

SCM435


10

主体垫片

NBR

NBR


11

活塞杆垫圈

NBR

NBR


12

活塞垫圈

NBR

NBR


13

活塞杆缓冲垫

NBR

NBR


14

缸头缓冲垫

NBR

NBR


15

止动环

SUS304

SK5M

镀镍(φ40~63)

16

 

活塞杆衬套


无油衬套


17

垫片

SPC

SPC

镀镍


气缸用传感器规格

型式

MD11L□

MD13L□

ME33L□

MD14L□

ME34L□

配线安装方法

后方

后方

上方

后方

上方

接点方式

有接点

无接点

电源电压范围


DC5~28V


负载电压范围

DC24V,AC110V

DC28V以下

DC10~28V

负载电流范围

DC24V:5~40mA

0.1~40mA

5~20mA

AC110V:5~20mA

内部降落电压

3V以下

0.5V以下

5V以下

漏电流

0 μ A

50 μA以下

1mA以下(DC24V,25℃)

消耗电流

10mA以下


运转时间

1ms以下

恢复时间

1ms以下

绝缘电阻

使用DC500V兆欧姆表测量在100M Ω 以上(外壳~电线间)

耐电压

AC1500V 1分钟(外壳~电线间)

耐冲击

294m/s2

耐振动

横向振幅1.5mm   10~55Hz(1次扫描、1分钟、XYZ各方向2小时)

环境温度

0~+60℃(但是,应该无冻结)

 

接线方式

PVC 0.2mm2 2芯外径φ2.6mm

PVC 0.15mm2 3芯外径φ2.6mm

PVC 0.2mm2 2芯外径φ2.6mm

导线长度

1m・3m

保护构造

IP67(IEC规格)、JIS0920(防浸型)

保护回路

无

有

显示灯

发光二极管(ON时灯亮)

适合负载

小型继电器·可编程控制器

电气回路

 薄型气缸 概要

薄型气缸 概要

薄型气缸 概要

   [重要]:注意事项

   [危险]:明显危险的状态,如果不避开,则有可能导致死亡或者重伤。

   [警告]:因为使用状况而处于危险的状态,如果不避开,则有可能导致死亡或者重伤。

   [注意]:因为使用状况而处于危险的状态,如果不避开,则有可能导致轻伤或者中等程度受伤,或者有可能造成财产损害和损失。


(气缸)▲警告

   ① 请确认气缸的规格后,在规格范围内使用。在规格范围外的压力和温度条件下使用,以及在压缩空气以外流体条件下使用,有可能导致损坏和运转不良,最终对人体造成危险,或者损坏机械,所以请务必在规格范围内使用。

   ② 在气缸的运转中,可动部有可能夹伤手脚对人体造成伤害,以及损坏机械,所以请务必注意。尤其,有可能对人体造成危险时,请安装防护盖,采取适当的安全措施。

   ③ 因为电源、空气压力源的故障,有可能导致气缸停止运行,以及输出降低,对人体造成危险或者损坏机械时,应该采取相应的安全措施。

   ④ 气缸的固定以及与其它机器的连接应无松动,切实地进行。

(气缸)▲注意  

   ① 供给气缸的压缩空气,应该利用空气干燥器和空气过滤器,清除水分和垃圾后,使用清洁的空气。如果压缩空气中含有杂质,则有可能造成运转不良。

   ② 气缸的速度控制,请安装速度控制器,调整到规定的速度。

   ③ 请勿向活塞杆施加容许范围外的横向负载。否则有可能导致运转不良和密封圈损坏。

   ④ 气缸可以在无给油状态下使用。

     给油时,请加注涡轮机油1种(ISO VG32)。给油后使用时,如果中途停止给油,则初始润滑剂有可能用尽,导致运转不良,所以请务必持续给油。

(气缸用传感器)▲危险

   ① 严禁在爆炸性气体环境下使用。因为传感器为非防爆构造,所以有可能发生爆炸灾害。

(气缸用传感器)▲警告

   ① 请在确认气缸用传感器的规格后,在规格范围内使用。如果在规格范围外的负载电流·电压·温度·冲击等条件下使用,则有可能造成传感器损坏和运转不良。

   ② 请勿在发生磁场的地方、爆炸性气体环境、有水·油的场所、温度变化急剧的场所、发生冲击的场所、粉尘较多的场所,使用气缸。否则有可能导致传感器误运作和损坏。

   ③ 请按照传感器导线的颜色分类,正确地进行配线。

 

〈有接点型传感器〉

・如果配线接反,则传感器虽然运作,但显示灯不会灯亮。(仅DC24V)

 

〈2线式无接点型传感器〉

・如果接反配线,则会变成常时ON状态。


〈3线式无接点型传感器〉

・如果弄错了电源线和输出线,进行配线时,则传感器会损坏。

 

   ④ 继电器等发生脉冲电压的负载时,请使用内置接点保护回路的开关,或者连接保护回路后使用。

   ⑤ 如果在双线式传感器上,不连接继电器和PLC(可编程控制器)等负载的条件下,接通电源,则传感器会损坏。请务必连接负载后再接通电源。

   ⑥ 请勿使用与动力线和高压线相同的配线。否则有可能因噪声导致误运作。

   ⑦ 如果配线发生绝缘缺陷,则传感器有可能发生过电流,导致损坏。请检查确认是否有绝缘缺陷。

 ⑧ 如果传感器的配线过长,则ON时的突入电流增大,有可能损坏接点。配线长度超过5m时,请务必连接接点保护回路。

   ⑨ 请勿让传感器掉落以及向传感器施加冲撞等过大冲击。否则传感器内部有可能损坏。

   ⑩ 传感器的安装固定,请按照紧固扭矩进行安装。(0.1~0.2Nm)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities